1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปุ่มกดส่องสว่างพลาสติก มีปุ่มกดหัวเรียบ Easy Harmony XA2

ปุ่มกดส่องสว่างพลาสติก มีปุ่มกดหัวเรียบ Easy Harmony XA2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 226.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Easy Harmony XA2E - ⌀ 22 มม. ปุ่มกดพลาสติก สวิตช์ พร้อม แหวน รูปโลหะและไฟ ไพล็อต
ส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ง่าย ๆ
ผลิตภัณฑ์ทีใช้งานง่ายและมั่นคงในราคาประหยัดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานส่งสัญญาณและควบคุม

รหัสสินค้า
XA2EW34B2
XA2EW34M2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง

฿ 226.63

ILLUMINATED PUSH BUTTON 1 ชิ้น 60 วัน 1074.524 V AC/DC 50/60 Hz

฿ 226.63

ILLUMINATED PUSH BUTTON 1 ชิ้น 60 วัน 1079.5220 V AC 50/60 Hz

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 รูปทรง แบบกลม ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง
สีของปุ่ม สีแดง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42 คะแนน IP IP65 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°C วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์
ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 1 NC ประเภทของตัวดำเนินการ สปริงดันกลับ