(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- จอ LCD สี TFT พร้อมขนาดจอแสดงผล 5.7 นิ้ว, รุ่น LT-3300T จาก Pro-face โดย Schneider Electric
- ความละเอียดตั้งไว้ที่ 320 x 240 พิกเซล (QVGA) เพื่อภาพที่มีรายละเอียด
- จอแสดงผลรองรับ 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) เพื่อภาพที่สดใส
- ควบคุมความสว่างได้ 8 ระดับผ่านแผงสัมผัส (Touch panel)
- อายุการใช้งานแบ็คไลท์ 50,000 ชม. หรือมากกว่านั้นภายใต้การทำงานต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 25°C ก่อนที่ความสว่างจะลดลง 50%
- มีความสามารถเทียบเท่า 15,000 ก้าว
- ขนาดการตัดแผง W156 x H123.5 มม. [W6.14 x H4.86 นิ้ว] โดยมีพื้นที่ความหนาของแผงตั้งแต่ 1.6 ถึง 5 มม. [0.06 ถึง 0.2 นิ้ว]
ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) | 5 | รุ่น | LT3300-T1-D24-K |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFXLT3300TADK ในชุด จอแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้ LT3000 ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง