(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
15 ", TFT Color LCD, 1,024 x 768 พิกเซล (XGA)
แรงดันขาเข้า | 12 Vdc (จ่ายจาก โมดูลแสดงผล หรือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง พาวเวอร์ซัพพลาย DC สำหรับ โมดูล กล่อง "PFXZCDADEXP1") | การใช้พลังงาน | สูงสุด 25 W |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFXSP5B41 ในชุด Pro-face SP5000 Series Option - ตัวเก็บข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง