(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง ปิดที่เหมาะสำหรับปกป้อง สายไฮดรอลิค และสามารถใส่ได้ในภายหลัง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นแบบเปิดและปิด เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ที่แข็งแรง จึงสามารถติดตั้งได้ง่ายบน พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
· แขนเสื้อถักด้วย เกลียว ไนล่อน ที่ ยืดหยุ่น สูง
· สามารถใช้เป็น ฝาครอบป้องกัน สำหรับ HOSES ยาง ไฮดรอลิก ดรอลิกและ สายไฮดรอลิค สำหรับเครื่องจักร อุตสาหกรรม ฯลฯ
· เนื่องจากเย็บได้เรียบร้อยและไม่มีช่องว่าง จึงสามารถป้องกันไม่ ละเอียด น้ำมัน ไฮดรอลิก ระเบิดได้
· เนื่องจากมีน้ำหนักเบามาก จึงติดตั้งง่ายและใช้เวลาในการทำงานสั้นลงเมื่อเทียบกับการติดตั้ง HOSES รับแสงแดด ฯลฯ
· สามารถติดตั้งจากด้านบนของ สปริง หรือมัด HOSES หลายเส้นได้
· ปลอกครอบป้องกัน ที่ ทนสภาพอากาศ ทนความร้อน ทนสารเคมี หน่วงการติดไฟและ ความทนทาน และทนต่อการเสียดสี
· ใช้สำหรับปกป้อง สายยาง และทนต่อการแตกหักในทุกสถานที่
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -60 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ความต้านทานต่อการขัดถู / อื่น | วัสดุ | ไนล่อน |
สี | สีดำ | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศ ทนความร้อน ทนสารเคมี / ทนไฟ / ความทนทาน / ทนต่อการขัดถู | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | เทียบเท่ากับ V-2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YHKM-50-1 ในชุด ท่อป้องกัน สำหรับ สายไฮดรอลิค ที่ใส่ได้ในภายหลัง YHKM ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
YHKM-145-1 |
YHKM-145-20 |
YHKM-145-5 |
YHKM-50-20 |
YHKM-50-5 |
YHKM-60-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,404.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 145 | 1 | ||
฿ 14,691.14 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 145 | 20 | ||
฿ 5,797.35 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 145 | 5 | ||
฿ 5,693.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 20 | ||
฿ 1,872.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 5 | ||
฿ 895.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง