(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น สายยาง ตาข่าย ยืดหดได้ที่สามารถใส่ได้ในภายหลังเพราะเปิดและปิดด้วย เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก สามารถผูกด้วยมือได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ปลอกแขนที่เหมาะสำหรับการผูกและป้องกันอุปกรณ์ที่ ยึดอยู่กับที่ ที่ปลายทั้งสองข้าง
· นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ แยกและการแทรกหลังการประกอบ และสามารถใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานและลักษณะที่ปรากฏ
· เนื่องจาก ความยืดหยุ่น นั้นมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางธรรมชาติประมาณสองเท่า จึงง่ายต่อการเพิ่ม เหล็กลวด จากตรงกลาง แม้ในที่ที่มีการยื่นออกมาของ คอนเนคเตอร์ ก็สามารถผูกมัดอย่างแน่นหนาได้เนื่องจาก ความยืดหยุ่น ที่ดี
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL (หมายเลข ตะไบ: E347759)
รหัสสินค้า |
---|
FLR-5-1 |
FLR-5-5 |
FLR-5-30 |
FLR-10-1 |
FLR-10-5 |
FLR-10-30 |
FLR-20-1 |
FLR-20-5 |
FLR-20-30 |
FLR-40-1 |
FLR-40-5 |
FLR-40-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 976.33 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 1 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 3,550.30 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 5 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 7,891.27 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 30 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 1,093.49 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 3,839.18 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 5 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 21,278.61 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 30 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 1,420.12 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 44 | 1 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 5,607.05 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 44 | 5 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 31,887.96 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 44 | 30 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 1,429.35 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 1 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 5,919.06 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 5 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน | ||
฿ 33,758.41 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 30 | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -70 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ | สี | สีดำ |
มาตรฐาน | UL | เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง