(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นไฟเบอร์กลาส จึงมี ยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับปกป้องรอบเครื่องยนต์ ท่อ และสายไฟ
· การเคลือบผิว อะลูมิเนียม สามารถใช้เป็น สายยาง การป้องกันสัญญาณรบกวน ได้
· มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนสูงและเหมาะสำหรับปกป้องเครื่องยนต์ ท่อ และสายเคเบิล
· สายยาง ที่มีเอฟเฟกต์การป้องกันที่ดีเยี่ยม
· ใช้ กรรไกร ตัดได้ง่ายและงอได้
· สามารถใช้ป้องกัน หน้าสัมผัส กับท่อและการไหม้ได้
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -60 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนความร้อน / อื่น | วัสดุ | อะลูมิเนียม + ไฟเบอร์กลาส |
สี | เงิน | คุณสมบัติ | การป้องกันสัญญาณรบกวน / ทนความร้อน / ฉนวนกันความร้อน ความร้อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FLA-19-1 ในชุด ท่อเฟล็กซ์ แบบมีฉนวน , FLA series
รหัสสินค้า |
---|
FLA-19-5 |
FLA-25-1 |
FLA-25-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,493.61 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19.1 | 5 | ||
฿ 1,420.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25.4 | 1 | ||
฿ 5,358.30 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25.4 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง