1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง แทรกหลังการประกอบ แบบแข็ง FLMX series

สายยาง แทรกหลังการประกอบ แบบแข็ง FLMX series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรดสลีฟ แบบแข็ง แผ่นสลิท (สีดำ)
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา อ่อนนุ่ม และ ยืดหยุ่น พอดีกับ เหล็กลวด ที่คุณกำลังปกป้อง เป็น สายยาง ที่มีการ การออกแบบ ที่รักษารูป รูปทรง ปลอกท่อแม้ในขณะที่งอและป้องกัน เหล็กลวด หลุดได้ดีเยี่ยม
· รูปทรง ไขลานอัตโนมัติช่วยให้คุณมัด ขดลวด แท่งร็อด ได้ด้วยมือ หลังจากผูกแล้วจะกลับเป็นวงกลมพร้อม แรม ,หน่วยความจำ รูปทรง
· การขัดเงา งานจะแข็งกว่า สายยาง FLM-FR

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

  • วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ โมโน
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -75 ถึง 125 องศาเซลเซียส
  • สี: สีดำ
สายยาง สายยาง เบรดสลีฟ (แบบห่อ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสสินค้าขอบเขตการ การใช้งาน
FLMX-33 ถึง 3.5
FLMX-66 ถึง 7
FLMX-1212 ถึง 15
FLMX-1919 ถึง 23

เนื่องจากลักษณะของ เบรดสลีฟ เส้นผ่านศูนย์กลางพับ ความกว้าง ฯลฯ อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับล็อต หน่วย: มิลลิเมตร

รหัสสินค้า
FLMX-3-1
FLMX-3-5
FLMX-3-50
FLMX-6-1
FLMX-6-5
FLMX-6-50
FLMX-12-1
FLMX-12-5
FLMX-12-50
FLMX-19-1
FLMX-19-5
FLMX-19-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)

฿ 155.86

BRAIDED TUBE 2 ชิ้น 8 วัน 33.51

฿ 623.43

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 33.55

฿ 3,728.17

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 33.550

฿ 259.17

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 671

฿ 859.17

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 675

฿ 5,969.24

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6750

฿ 300.36

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 12151

฿ 976.33

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 12155

฿ 7,278.94

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 121550

฿ 412.19

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 19231

฿ 1,349.11

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 19235

฿ 6,337.71

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 192350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทแผ่นสลิท อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -75 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 125
สี สีดำ วัสดุ โพลีเอสเตอร์ สี สีดำ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) เทียบเท่ากับ VW-1