(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แพ็กกรองที่รวมเครื่องปฏิกรณ์ปรับปรุงปัจจัยไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์แบบศูนย์เฟส และตัวกรองตัวเก็บประจุ
· สามารถรองรับการใช้งานกับแนวทางการยกเลิกฮาร์มอนิก
· สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 3 เฟส 200V / 400V คลาส 0.4K ถึง 15K
· สามารถเลือกวิธีการติดตั้งได้ ทั้งการติดตั้งด้านข้างและการติดตั้งด้านหลัง (สำหรับ FR-E720-5.5 K, 7.5K, FR-E740-0.4 K ถึง 3.7K ไม่สามารถติดตั้งด้านหลังได้)
รหัสสินค้า |
---|
FR-BFP2-0.4K |
FR-BFP2-2.2K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุของ อินเวอร์เตอร์ บังคับ (กิโลวัตต์) | ความกว้าง (W) (mm) | ความสูง (H) (mm) | ความลึก (D) (mm) | กระแสไฟ กระแส Output อินเวอร์เตอร์ อนุญาต (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,890.00 ฿ 5,905.42 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | 2.2 | 108 | 188 | 80 | 10 | ||
฿ 7,642.00 ฿ 6,549.96 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | 0.4 | 68 | 218 | 60 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แพ็กกรอง | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | FR-E700, FR-F700PJ, FR-D700 | Class แรงดัน(V) | 200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง