1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สินค้าชุดคอนเนคเตอร์

CONCENT

สินค้าชุดคอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ] · ฟังก์ชันป้องกัน: กันน้ำ · ชนิดสายเคเบิลที่รองรับ: สายเคเบิลยางแบบอ่อน (2 ชนิดหรือน้อยกว่า) สายเคเบิลยางชนิดกลมแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลชนิดกลมแบบอ่อน

รหัสสินค้า
WA1215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 231.83

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ รูปทรง 2P พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
สถานะ มาตรฐาน NEMA NA ความยาว(มิลลิเมตร) 87.4 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
ฟังก์ชั่น การป้องกัน กันน้ำ จำนวนด้านเปิดของเต้ารับ(ด้านเปิด) 2 เทอร์มินอลการต่อสายไฟ หางปลา
สายไฟที่ใช้งานได้(ตร.มม.) 1.25/2 JAN Code 4902710629402 ประเภท สายไฟ รองรับการใช้งาน สายเคเบิลยางแบบอ่อน (2 ชนิดหรือน้อยกว่า) สายเคเบิลยางชนิดกลมแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลชนิดกลมแบบอ่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตัวเครื่อง ø 34

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WA1215 ในชุด สินค้าชุดคอนเนคเตอร์