1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วงพร้อมแม่เหล็ก (รหัสสินค้า)

POWER STRIPS

ปลั๊กพ่วงพร้อมแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,848.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียด] · ปลั๊กพ่วงพร้อมแม่เหล็ก · รูปทรงช่องเสียบ: A-3, ป้องกันสายหลุด

รหัสสินค้า
WCH24363H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,848.38

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 6
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500
สี สีเทา ขนาด(มิลลิเมตร) 26(H)/310(W)/44(D) JAN Code 4547441058529

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WCH24363H ในชุด ปลั๊กพ่วงพร้อมแม่เหล็ก