1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สัญญาณ ไฟส่องสว่าง โดยไม่มีเสียงกริ่ง

BEACON NO BUZZER 24VDC RED

สัญญาณ ไฟส่องสว่าง โดยไม่มีเสียงกริ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,389.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Beacon, NO Buzzer, DC 12 ถึง 24 V, สีแดง

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์วัสดุ[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือน  ความกว้าง   ความสูง น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บกระแสพุ่งเข้าการใช้กระแสไฟฟ้ารูปแบบการประกอบมาร์คกิ้งประเภทการส่งสัญญาณ[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟ ความยาว การใช้งาน อุปกรณ์ประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะการใช้พลังงาน ใน Wทิศทางการติดตั้งClass ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
XVR3B04ฮาร์โมนี XVRดวงประทีปXVR3PC (โพลีคาร์บอเนต):เลนส์
PBT ( โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต) + PC (โพลีคาร์บอเนต):ตัวเครื่อง
EPDM (เอทิลีนโพพิลีน ไดอีนโมโนเมอร์):ฐานรอง/แผ่นรอง
12:24 V DC4.6 gn (ด้านข้าง)
4.6 gn (กลับหัว)
7.1 gn (ตรง)
100 มม139 มม0.484 กกIP65 (ตั้งตรง)
IP23 (ด้านข้าง)
IP23 (กลับด้าน)
35 ถึง 85% โดยไม่มีการควบแน่น-20 ถึง 50 ℃-35 ถึง 70 ℃3 ก3000 mAพร้อมประกอบCEกระพริบ
หมุน
แวบวับ
10:30 V DC100 มมLED สีแดง100 มมยก
รถนำทางอัตโนมัติ (AGV)
Bulldozer
หน่วย LED2.8 วัตต์ตรงในร่ม
ด้านข้างในร่ม
ในร่มคว่ำ
กลางแจ้งตั้งตรง
Class II
รหัสสินค้า
XVR3B04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,389.13

BEACON NO BUZZER 24VDC RED 8 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) VDC 12-24 สี สีแดง ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 139 มม
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 มม อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ -35:70 องศาเซลเซียส เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง 100 มม
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ดวงประทีป ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ ฮาร์โมนี XVR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVR3B04 ในชุด สัญญาณ ไฟส่องสว่าง โดยไม่มีเสียงกริ่ง