1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะ ธนาคารคงที่

YELLOW STEADY UNIT

ไฟบอกสถานะ ธนาคารคงที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบุ เลนส์ ธนาคาร 250 V 10W + ตัวเลือก

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบวัสดุ[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHการประกันรูปแบบการประกอบประเภทการส่งสัญญาณ[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนชื่อส่วนประกอบเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะประเภทหลอดไฟขีด จำกัด ขนาดเกลียวการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดใน W
XVBC38Harmony XVB สากลธนาคาร ไฟบอกสถานะโพลีคาร์บอเนต<= 250 โวลต์IP65 บน ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด XVBZ0เป็นไปตาม IEC60529
IP66 บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC60529
NEMA 4X ตามมาตรฐาน UL 508 (ในร่ม)2EN / IEC
60947-5-1
-25 ถึง 50 ° C:LED
-25 ถึง 70 ° C:หลอดไส้
-40 ถึง 70 ° CCSA C22-2 14
GOST
CCC
UL 508
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้
การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ
การประกาศ REACH18 เดือนการประกอบลูกค้าสูงสุด 5 หน่วยมั่นคง250 โวลต์ 
สอดคล้องกับ 
IEC60947-1
XVBC70 มมไม่รวมหลอดไฟสีเหลืองขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 1 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ4 กิโลโวลต์ IEC60947-1TCClass I บน สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ สอดคล้องกับ IEC61140
Class II บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC61140
70 มม63 มม70 มมหน่วย ไฟส่องสว่างหลอดไส้พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d
LED ป้องกัน
0.85:1.1 un
สอดคล้องกับ
IEC60947-5-1
7 วัตต์
รหัสสินค้า
XVBC38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 598.94

YELLOW STEADY UNIT 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด(φ) 70 มม สี สีเหลือง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ธนาคาร ไฟบอกสถานะ
ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ Harmony XVB สากล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVBC38 ในชุด ไฟบอกสถานะ ธนาคารคงที่