1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบมีเครื่องหมายสำหรับปุ่มกดทรงกลม

ฝาครอบมีเครื่องหมายสำหรับปุ่มกดทรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบมีเครื่องหมายสำหรับปุ่มกดทรงกลม Ø22

รหัส ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity Profileกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันมาร์คกิ้งปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกจุดประสงค์ของอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำสีฝาครอบ/ตัวทำงานหรือเลนส์ปริมาณต่อชุดภาษารูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงาน กลุ่มหลัก 
ZBA2450.001 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนสีขาว TมีHarmony XAL
Harmony XB5
Harmony XB4
ฝาครอบปุ่มแบบมีเครื่องหมายอุปกรณ์เสริมเครื่องหมายหัวปุ่มกด10สีดำชุดละ 1 ชิ้นระดับสากลแบบกลมหัวเรียบปุ่มกด
ZBA3310.001 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนสีขาว IมีHarmony XB4
Harmony XAL
Harmony XB5
ฝาครอบปุ่มแบบมีเครื่องหมายอุปกรณ์เสริมเครื่องหมายหัวปุ่มกด10สีเขียวชุดละ 1 ชิ้นระดับสากลแบบกลมหัวเรียบปุ่มกด
ZBA3330.001 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนสีขาว STARTมีHarmony XB5
Harmony XAL
Harmony XB4
ฝาครอบปุ่มแบบมีเครื่องหมายอุปกรณ์เสริมเครื่องหมายหัวปุ่มกด10สีเขียวชุดละ 1 ชิ้นภาษาอังกฤษแบบกลมหัวเรียบปุ่มกด
ZBA4340.001 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนสีขาว STOPมีHarmony XB5
Harmony XAL
Harmony XB4
ฝาครอบปุ่มแบบมีเครื่องหมายอุปกรณ์เสริมเครื่องหมายหัวปุ่มกด10สีแดงชุดละ 1 ชิ้นภาษาอังกฤษแบบกลมหัวเรียบปุ่มกด
รหัสสินค้า
ZBA245
ZBA331
ZBA333
ZBA434
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสำหรับใช้กับ

฿ 185.00

CAP T PRICE PER 100 UNITS 10 ชิ้น 60 วัน Harmony XAL, Harmony XB5, Harmony XB4

฿ 37.00

CONTROL STATIONS CAP ARROW 10 ชิ้น 60 วัน Harmony XB4, Harmony XAL, Harmony XB5

฿ 37.00

CONTROL STATIONS CAP START 10 ชิ้น 60 วัน Harmony XB5, Harmony XAL, Harmony XB4

฿ 78.63

CONTROL STATIONS CAP STOP 10 ชิ้น 60 วัน Harmony XB5, Harmony XAL, Harmony XB4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม ฝาครอบปุ่มแบบมีเครื่องหมาย