1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หลอด LED

หลอด LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,063.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หลอด LED BA15D 120VAC

รหัส ผลิตภัณฑ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงน้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันปริมาณการใช้กระแสไฟรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ชื่ออุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกจุดประสงค์ของอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกชนิดการส่งสัญญาณสีการส่งสัญญาณปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำฐานหลอดไฟ
DL1BDG3120 V AC0.015 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
ประกาศ EU RoHS
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
ประกาศ REACH18 เดือน17 mAHarmony XVD
Harmony XVB
Harmony XVP
หลอด LED มีการป้องกันหลอด LEDอุปกรณ์เสริมระบบไฟส่องสว่างตัวแสดงตำแหน่งและไฟส่งสัญญาณสม่ำเสมอสีเขียว1BA 15d
DL1BDG6120 V AC0.015 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
ประกาศ EU RoHS
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
ประกาศ REACH18 เดือน17 mAHarmony XVD
Harmony XVB
Harmony XVP
หลอด LED มีการป้องกันหลอด LEDอุปกรณ์เสริมระบบไฟส่องสว่างตัวแสดงตำแหน่งและไฟส่งสัญญาณสม่ำเสมอสีน้ำเงิน1BA 15d
รหัสสินค้า
DL1BDG3
DL1BDG6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,063.75

LED CLUSTER 120V GREEN 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 1,063.75

LED CLUSTER 120V BLUE 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม หลอด LED สำหรับใช้กับ Harmony XVD, Harmony XVB, Harmony XVP ระดับแรงดันไฟฟ้า 120 V AC