1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สถานี อุปกรณ์ควบคุม ที่สมบูรณ์ XALD

CONTROL STATIONS

สถานี อุปกรณ์ควบคุม ที่สมบูรณ์ XALD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,510.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สถานีสีเทาเข้ม สวิตช์แบบเลือกค่า 1 ตัวสวิตช์ สวิตช์กุญแจ Ø22 1NO

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์                             สายไฟ เข้า                          วัสดุทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันปลายทาง ผลิตภัณฑ์         แรงบิดขันแน่น         mUi n พิกัดทนแรงดันของฉนวนMiTH n กระแสไฟฟ้าหมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าmUimp n พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการเปิดบวกการรักษาป้องกันปฏิบัติการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)โปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานติดต่อ วัสดุข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงรูปทรง ของ หัว สกรูmIe n จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า การดำเนินงานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าค่าแรงบิดการใช้งาน สถานี อุปกรณ์ควบคุมองค์ประกอบของสถานี อุปกรณ์ควบคุมสีของ ฐานรอง/แผ่นรอง ของตู้สีของปกตำแหน่ง ถอน กุญแจคำอธิบายตัวดำเนินการมาร์คกิ้ง ตำแหน่งหมายเลข กุญแจ
XALD144ฮาร์โมนี XALDสถานี อุปกรณ์ควบคุม สมบูรณ์XALD2 เคาะออกสำหรับรายการ สายไฟ 
ความสามารถในการยึด:14 มม
การเคาะ 2 ครั้งสำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์ pg 13 และ ISO M20 
ความสามารถในการยึด:12 มม
โพลีคาร์บอเนต5 gn (f = 12 ถึง 500 hz) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ0.187 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN / IEC60947-5-1
CSA C22.2 14
UL 508
JISC8201-5-1
EN / IEC60947-5-5
EN / IEC60947-5-4
EN / IEC60947-1
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม0.8 ถึง 1.2 Nm 
เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
600 โวลต์ 
(ระดับมลพิษ 3) 
เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1Class II เป็นไปตาม IEC60536IK03 เป็นไปตาม EN50102ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. 2 พร้อมปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 โดยไม่มีปลาย สายไฟ ตาม EN / IEC60947-1
10 ตลับ ฟิวส์ 
พิมพ์ gG ที่สอดคล้องกับ 
EN / IEC60947-5-1
6 กิโลโวลต์ EN / IEC60947-1หยุดช้าไม่มีTH4.3 มม 
(การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทั้งหมด)
สวิตช์เลือกปุ่ม 1 ปุ่มโลหะผสมเงิน (ag / ni)2 ตำแหน่ง7000000 pa ที่ 55 ℃ระยะทาง:0.1 มครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1
Λ <10exp (-6) ที่ 5 V, 1 mA ตาม EN / IEC60947-5-4
Λ <10exp (-8) ที่ 17 V, 5 mA ตาม EN / IEC60947-5-4
0.14 นาโนเมตร 
ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า
ฟังก์ชั่น Start-Stop1 ตัวเลือกข้อมูล กุญแจ 
สวิตช์ 1 มาร์คกิ้ง NO OI
เทาอ่อน (RAL 7035)เทาเข้ม (RAL 7016)มือซ้ายสวิตช์กุญแจ '' O-I '' 1 NOมาร์คกิ้ง บนตัว โฮลเดอร์ ตำนาน455
รหัสสินค้า
XALD144 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,510.83

฿ 1,066.49

CONTROL STATIONS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฮาร์โมนี XALD อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C
จำนวนตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ สถานี อุปกรณ์ควบคุม สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALD144 ในชุด สถานี อุปกรณ์ควบคุม ที่สมบูรณ์ XALD