1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สวิตช์แบบเลือกค่า Harmony XAC

KEYSWITCH HEAD 455

สวิตช์แบบเลือกค่า Harmony XAC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 669.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ , 2 ตำแหน่ง, พักวาง, ถอน ตำแหน่ง ซ้ายมือ

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ       ทนการสั่นสะเทือน                    ความต้านทานแรงกระแทก               น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ชื่อส่วนประกอบความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ฝาครอบ/ ตัวดำเนินการหรือสี เลนส์ตำแหน่งการติดตั้งหมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IK
ZA2BG2Harmony XACสวิตช์แบบเลือกค่า15 gn (f = 10 ถึง 500 hz)
เป็นไปตาม IEC60068-2-6
100 gn ตามมาตรฐาน IEC60068-2-270.042 กกIP65 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-1
CSA C22.2 14
UL 508
EN / IEC60204-32
-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REAChใช่ไม่มีเครื่องหมายใช่1ZA2XACAสีดำด้านหน้าของกล่องหุ้ม
ฐานรอง/แผ่นรอง ของสิ่งที่แนบมา
Class II เป็นไปตาม IEC61140IK08 เป็นไปตาม EN50102
รหัสสินค้า
ZA2BG2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 669.08

฿ 472.30

KEYSWITCH HEAD 455 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XAC อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -25°C เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZA2BG2 ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า Harmony XAC