(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Spacial CRN ประตูเปล่า มีเพลทยึด, IP66 Ik10 Ral7035
รหัส ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | รุ่นสินค้า | การป้องกันระดับ IK | ชื่อสินค้า | สี | ส่วนประกอบของอุปกรณ์ | ผิวสำเร็จ | ความสูงที่กำหนดของตู้ | ความกว้างที่กำหนดของตู้ | ความลึกที่กำหนดของตู้ | ชนิดอุปกรณ์เสริมการติดตั้ง | ชนิดประตู | คำอธิบายเพลทยึด | จำนวนประตู | ด้านเปิดประตู | ชนิดล็อค | ชนิดของแกลนเพลท | การเข้าถึงสำหรับใช้งาน | ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSYCRN33200P | ตู้: เหล็กกล้า เพลทยึด: เหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์ | 5.87 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 62208 | CUL UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | Spacial | IK10ตามมาตรฐาน IEC 62262 | Spacial CRN | ตู้: สีเทา (RAL 7035) | บอดี้ 1 อัน เคเบิลแกลนเพลท 1 อัน ประตูพร้อมล็อค 1 อัน เพลทยึด 1 อัน | ตู้: ผงอีพอกซี่ โพลีเอสเตอร์ | 300 mm | 300 mm | 200 mm | ติดตั้งกับผนัง | ไม่มีสัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ | ด้านหน้า: ประตู 1 อัน | กลับทิศทางได้ (120°) | 3 mm ดับเบิ้ลบาร์ล็อค | มาตรฐาน | ด้านหน้า | ประตู โดยถอดบานพับ เคเบิลแกลนเพลท โดยถอดสกรู เพลทยึด โดยถอดชิ้นส่วนยึด |
NSYCRN54200P | ตู้: เหล็กกล้า เพลทยึด: เหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์ | 10.928 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 62208 | UL CUL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | Spacial | IK10ตามมาตรฐาน IEC 62262 | Spacial CRN | ตู้: สีเทา (RAL 7035) | บอดี้ 1 อัน เคเบิลแกลนเพลท 1 อัน ประตูพร้อมล็อค 1 อัน เพลทยึด 1 อัน | ตู้: ผงอีพอกซี่ โพลีเอสเตอร์ | 500 mm | 400 mm | 200 mm | ติดตั้งกับผนัง | ไม่มีสัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ | ด้านหน้า: ประตู 1 อัน | กลับทิศทางได้ (120°) | 3 mm ดับเบิ้ลบาร์ล็อค | มาตรฐาน | ด้านหน้า | ประตู โดยถอดบานพับ เคเบิลแกลนเพลท โดยถอดสกรู เพลทยึด โดยถอดชิ้นส่วนยึด |
NSYCRN66250P | ตู้: เหล็กกล้า เพลทยึด: เหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์ | 19.54 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 62208 | UL CUL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | Spacial | IK10ตามมาตรฐาน IEC 62262 | Spacial CRN | ตู้: สีเทา (RAL 7035) | บอดี้ 1 อัน เคเบิลแกลนเพลท 1 อัน ประตูพร้อมล็อค 1 อัน เพลทยึด 1 อัน | ตู้: ผงอีพอกซี่ โพลีเอสเตอร์ | 600 mm | 600 mm | 250 mm | ติดตั้งกับผนัง | ไม่มีสัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ | ด้านหน้า: ประตู 1 อัน | กลับทิศทางได้ (120°) | 3 mm ดับเบิ้ลบาร์ล็อค | มาตรฐาน | ด้านหน้า | ประตู โดยถอดบานพับ เคเบิลแกลนเพลท โดยถอดสกรู เพลทยึด โดยถอดชิ้นส่วนยึด |
รหัสสินค้า |
---|
NSYCRN66250P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,028.75 | CRN 600X600X250 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 600 mm | 600 mm | 250 mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตู้: เหล็กกล้า, เพลทยึด: เหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์ | แผ่นเพลท ต่อม | มาตรฐาน | ประเภท ล็อค ประตู | ดับเบิ้ลบาร์ล็อค 3 มม. |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYCRN66250P ในชุด Spacial CRN ประตูเปล่า
รหัสสินค้า |
---|
NSYCRN33200P |
NSYCRN54200P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,663.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 mm | 300 mm | 200 mm | ||
฿ 4,187.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 400 mm | 500 mm | 200 mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง