(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าจอสัมผัสขั้นสูง 640 X 480 Pixels Vga- 10.4" TFT, 96 Mb
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ประเภทการแสดงผล | ผลิตภัณฑ์ | ความละเอียด แสดงผล | ขนาดหน้าจอ | แสดงสี | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกของ มิติ | ความกว้างของ มิติ | ความสูงของ มิติ | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | น้ำหนักสุทธิ | กฎระเบียบ REACH | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | การประกัน | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | ระดับการป้องกัน IP | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | มาตรฐาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | REACh ปราศจาก SVHC | WEEE | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ระดับการป้องกัน NEMA | ระดับความสูงในการทำงาน | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด แก้ไข | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | วัสดุ แนบมา | การส่งสัญญาณท้องถิ่น | ความชื้นสัมพัทธ์ | วัสดุ ด้านหน้า | การใช้พลังงาน สูงสุดใน W | กระแสพุ่งเข้า | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบรวม | การ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ | การจ่ายไฟ | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | ประเภทแบตเตอรี่ | สำรองข้อมูลแล้ว | ประเภทของการทำความเย็น | ระบบ ปฏิบัติการ | ชนิดมีขั้ว | สัมผัสโซนที่ละเอียดอ่อน | จอสัมผัส | อายุการใช้งาน แบ็คไลท์ | ความสว่าง | แบบอักษรของ ตัวอักษร | การ กำหนด ซอฟท์แวร์ | คำอธิบาย แรม ,หน่วยความจำ | โปรโตคอลที่ดาวน์โหลดได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMIGTO5310 | TFT LCD สีเรืองแสง | ความสามัคคี GTO | VGA 640 x 480 พิกเซล | 10.4 นิ้ว | 65536 สี | 24 V DC | 57 mm | 272.5 mm | 214.5 mm | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | 2 กก | ประกาศ REACH | แผงหน้าจอสัมผัสขั้นสูง | 18 เดือน | ประกาศ RoHS ของจีน | -20 ถึง 60 ° C | IP20 (แผงด้านหลัง) ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (แผงด้านหน้า) ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 0 ถึง 55 ° C | UL 508 EN 61131 - 2 IEC 61000 - 6 - 2 | CULus CE C-Tick KCC | มี | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3.5 มม. (f = 5 ถึง 9 Hz) - ทิศทาง X, Y, Z เป็นเวลา 10 รอบ (ประมาณ 100 นาที) เป็นไปตาม EN / IEC 61131-2 1 gn (f = 9 ถึง 150 Hz) - ทิศทาง X, Y, Z เป็นเวลา 10 รอบ (ประมาณ 100 นาที) ตามมาตรฐาน EN/IEC 61131-2 | 147 m / s² 3 chocks ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z ตาม EN / IEC 61131-2 | แผงด้านหน้า NEMA 4X (ใช้ภายในอาคาร) | < 2000 m | 19.2 ถึง 28.8 V | โดย แคลมป์ยึด สกรู 4 ตัว | ปล่อย หน้าสัมผัส 6 kV เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 | PPT | LED สถานะเป็นสีเขียวคงที่สำหรับออฟไลน์ LED สถานะเป็นสีเขียวคงที่สำหรับการใช้งาน LED สถานะสีส้มกะพริบเพื่อเริ่มการทำงานของ ซอฟท์แวร์ LED สถานะเป็นสีแดงสม่ำเสมอสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย (ON) LED สถานะชัดเจนจางสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย (ปิด) COM2 LED สีเหลืองคงที่สำหรับการส่งข้อมูล COM2 LED สีเหลืองจางเนื่องจากไม่มีการส่งข้อมูล LED SD Card สีเขียวมั่นคงสำหรับเสียบการ์ด LED SD Card สีเขียวจางเนื่องจากไม่ได้ใส่การ์ดหรือไม่มีการเข้าถึง | 10 ถึง 90% โดยไม่มีการควบแน่น | PPT | 12 W เมื่อไม่ได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับอุปกรณ์ภายนอก 7 W เมื่อปิดไฟแบ็คไลท์ 8 W เมื่อหรี่แสงด้านหลัง 17 W | 30 A | ลิงค์อนุกรม COM1 SUB-D 9, อินเตอร์เฟซ: RS232C, อัตราการส่งข้อมูล: 2400...115200 bps ลิงค์อนุกรม COM2 RJ45, อินเตอร์เฟซ: RS485, อัตราการส่งข้อมูล: 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45 อินเทอร์เฟซ: RS485 อัตราการส่งข้อมูล: 187.5 kbps รองรับการใช้งาน กับ Siemens MPI เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RJ45 อินเทอร์เฟซ: 10BASE-T / 100BASE-TX เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RJ45 อินเทอร์เฟซ: IEEE 802.3 USB 2.0 ประเภท A USB 2.0 ประเภทมินิ B | การติดตั้งแบบฝัง | แหล่งภายนอก | SD Card, <= 32 GB การ์ด SDHC, <= 32 GB | แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับ RAM ภายใน, ทำงานอัตโนมัติ: 100 วัน, เวลาชาร์จไฟ = 5 วัน, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ = 10 ปี | RAM ภายใน 512 kB (SRAM) | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | ความสามัคคี | หน้าจอสัมผัส | 1024 x 1024 | ฟิล์ม ต้านทาน 1000000 รอบ | 50000 ชั่วโมงสีขาวที่ 25 ° C | 16 ระดับ - อุปกรณ์ควบคุม โดย จอสัมผัส 16 ระดับ - อุปกรณ์ควบคุม โดย ซอฟท์แวร์ | ภาษาจีน (จีนตัวย่อ) ญี่ปุ่น (ANK คันจิ) ประเทศเกาหลี ASCII ไต้หวัน (จีนดั้งเดิม) | ซอฟท์แวร์ กำหนดค่า Vijeo Designer> = V6.1 | แฟลช EPROM, 96 MB | Schneider แบบใช้ไฟฟ้า Modicon Modbus Schneider แบบใช้ไฟฟ้า Modicon Uni-TE Schneider แบบใช้ไฟฟ้า Modicon Modbus Plus Schneider แบบใช้ไฟฟ้า Modicon FIPWAY โปรโตคอลของบุคคลที่สามของ Mitsubishi Melsec Omron Sysmac โปรโตคอลของบุคคลที่สาม โปรโตคอลบุคคลที่สามของ Rockwell จักรกลอัตโนมัติ Allen-Bradley โปรโตคอลของบุคคลที่สามของ Siemens Simatic ชไนเดอร์ แบบใช้ไฟฟ้า Modicon Modbus TCP |
รหัสสินค้า |
---|
HMIGTO5310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 77,400.00 | 10.4 TFTHMI CLR TOUCHPANEL | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | 24 V DC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 214.5 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 272.5 mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 57 mm | ประเภทจอภาพ | หน้าจอ LCD TFT แบคไลท์สี | แสดงสี | 65536 สี |
ขนาดจอแสดงผล | 10.4 นิ้ว | แสดง ความละเอียด | 640 x 480 Pixels VGA | ผลิตภัณฑ์ หลากหลาย | Harmony GTO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HMIGTO5310 ในชุด หน้าจอสัมผัสขั้นสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง