(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[UL/VDE/CCC (ประเภท C14 เท่านั้น)/ CSA (ประเภท C20 เท่านั้น)] ผลิตภัณฑ์ ได้รับ มาตรฐาน IEC เต้ารับ ประเภท C14 / C20
ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | IEC C13 / IEC C14 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CCC / CSA | สถานะ มาตรฐาน NEMA | NA | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 86 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28.8 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 21.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง