(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoolSplice เป็น คอนเนคเตอร์กันน้ำ ลวด ต่อสาย ที่เหมาะสำหรับการติดตั้ง สนาม
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้คีมเอนกประสงค์ได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน
· ไม่จำเป็นต้อง ถอด สายไฟ ออก เพียงแค่ตัด สายไฟ การเคลือบผิว ตามความยาวที่ต้องการแล้ว เม็ดมีด ตามเดิม
· แม้แต่คนเดียวก็สามารถทำงาน เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย ระหว่าง พาวเวอร์ซัพพลาย และ โหลดไฟฟ้า ได้
·ตัวเครื่อง
· ใช้ได้กับสายเคเบิลที่หลากหลาย เช่น ลวด ตัน 0.3 ถึง 3.5 ตร.ม. สายเคเบิล แบบเคลือบ TiN และลวดตีเกลียว
· IPX8* สอดคล้องตามมาตรฐาน กับโครงสร้าง กันน้ำ สร้างยุคซึ่งเต็มไปด้วยเจลที่ไม่ชอบน้ำที่มีซิลิโคนอยู่ภายใน คอนเนคเตอร์
*: ล้างการทดสอบการแช่น้ำที่ระดับความลึกของน้ำ 1 ม. / 2 ชั่วโมง ความทนทานต่อสภาวะอากาศ สูง : ทนทานต่อรังสี UV สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง (ใช้ เรซิ่น ทน UV สำหรับตัว ตัวเสื้อ)
รหัสสินค้า |
---|
2213600-1 |
2213600-2 |
2213600-3 |
2213600-4 |
2213600-5 |
2213600-6 |
2213600-8 |
2213800-1 |
2213800-2 |
2213800-3 |
2213800-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.94 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | กันน้ำ | 12 ~ 16 | 2.5 – 1.5, 4 – 2.5 | 4, 4.5 | |||
฿ 265.94 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | กันน้ำ | 12 ~ 18 | 1.5 – .75, 4 – 2.5 | 3.5, 4.5 | |||
฿ 265.94 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | กันน้ำ | 14 ~ 18 | 1.5 – .75, 2.5 – 1.5 | 3.5, 4.5 | |||
฿ 259.35 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ กันน้ำ | 12 ~ 16 | 2.5 – 1.5, 4 – 2.5 | 4, 4.5 | |||
฿ 259.35 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | กันน้ำ | 12 ~ 18 | 1.5 – .75, 4 – 2.5 | 3.5, 4.5 | |||
฿ 259.35 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ กันน้ำ | 14 ~ 18 | 1.5 – .75, 2.5 – 1.5 | 3.5, 4.5 | |||
฿ 113.37 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | กันน้ำ | 16 ~ 18 | 1.5 – .75 | 3.5 | |||
฿ 257.91 | TERMINAL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่ กันน้ำ | 18 | .75 | 2.85 | ||
฿ 264.39 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | กันน้ำ | 18 | .75 | 2.85 | |||
฿ 262.06 | TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ กันน้ำ | 20 ~ 22 | .34 – .52 | 2.85 | |||
฿ 260.19 | TERMINAL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | กันน้ำ | 20 ~ 22 | .34 – .52 | 2.85 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | อื่น ๆ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง