(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น คอนเนคเตอร์ สำหรับเชื่อมต่อ SANFLEKI ROBO กับ รูกลม ของกล่องโดย เฉพาะด้าน
· แรงดึงของ SANFLEKI ROBO และ คอนเนคเตอร์ คือ 250 นิวตัน (รหัสการจำแนก JIS C 8461-23 คือไฟ 2 ดวง)
· เนื่องจากรู เฉพาะด้าน สำหรับกล่องมีขนาดใหญ่ จึงสามารถเจาะส่วนต่างๆ ของชิ้นส่วน ชุดสายไฟ สายไฟ ได้
รหัสสินค้า |
---|
N29ZS2562 |
N29ZS3268 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อ ขดลวด สายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.80 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | NS25, NP25, NF25 | 19 | ||
฿ 786.59 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | NS32, NP32, NF32 | 25 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด วัสดุ หลัก | PA66 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง