(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] การเชื่อมต่อสายไฟ สปริงโหลด โดยไม่ต้องใช้การจีบหรือบัดกรี การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ [ การใช้งาน ]
รหัสสินค้า |
---|
756-9202/040-000 |
756-9212/040-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 763.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ||
฿ 763.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 250 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | M · n · O | M12 | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง