(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเพลท ปิดเปิด/ปิดสำหรับกล่อง 2 ช่องที่สามารถติดตั้งเข้ากับ เต้ารับ แบบฝัง ได้
[คุณสมบัติ]
· ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง สเปค ป้องกันฝุ่นละออง และชนิดเจ็ทเมื่อปิดฝาครอบจนสุด
· ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IP65 สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C0920 (ระดับการป้องกันโดยส่วนโค้งด้านนอกของเครื่องจักรไฟฟ้า)
· สามารถติดตั้ง แผ่นเพลท ตที่มีฝาปิดแบบเปิด/ปิดแบบเรียบง่ายได้โดยการติดเฉพาะรูยึดสำหรับ เต้ารับ แบบฝัง
· โดยการติดตั้งด้วย สกรู โดยใช้รูยึด ป้องกันฝุ่นละออง / แบบเจ็ทที่มุมทั้งสี่ จะทำหน้าที่เป็น แผ่นเพลท ตแบบ ป้องกันฝุ่นละออง /แบบเจ็ต (IP65) เมื่อปิดฝาครอบจนสุด
· โดยใช้ ตะขอล็อค ที่ ปลาย ฝาเปิด/ปิด ตัวเครื่อง สามารถล็อคได้เมื่อปิดฝา ฝาครอบสามารถอยู่กับที่ใน ตำแหน่ง เปิดเต็มที่ (180°) เมื่อใช้งาน
· ตัวเครื่อง แผ่นเพลท และฝาปิดเปิด/ปิดทำจาก ไนล่อน เรซิ่น คุณภาพสูง UL94 V-0 ที่ ไม่ลุกติดไฟ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมและทนต่อการติดตาม
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการกัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ซีล เรซิ่น ยืดหยุ่น ได้ถูกนำมาใช้ที่ด้านล่างของ แผ่นเพลท และใช้ บรรจุภัณฑ์ ยางซิลิโคน คุณภาพสูงที่ด้านในของฝาครอบ
· มีแบบสีเงินเมทัลลิกคุณภาพสูงและแบบสีขาว มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SLP5000 |
SLP5000-SV |
SLP9100-SV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | บังคับ เต้ารับ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,478.02 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สีขาว | 8320 N/9320 N/8520 N/9520 N/8620 N/9620 N | สีขาว | ||
฿ 2,011.05 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | เงิน | 8320 N/9320 N/8520 N/9520 N/8620 N/9620 N | เงิน | ||
฿ 2,011.05 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | เงิน | - | เงิน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง