1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[หน้า หน้าสัมผัส เม็ดมีด แบบโมดูลาร์ RJ45 ของ Ilme ]ประเภท MIXO

[หน้า หน้าสัมผัส เม็ดมีด แบบโมดูลาร์ RJ45 ของ Ilme ]ประเภท MIXO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· MIXO ( ระบบ หน่วยโมดูลาร์ ) เป็น ระบบ สร้างยุคที่สามารถรวมสัญญาณ แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สัญญาณดิจิตอล และท่อลมเข้าใน คอนเนคเตอร์เซ็ท โดยโมดูลภายในร่วมกัน
· โดยการรวมการ อุปกรณ์สายไฟ แบบต่างๆ ที่ตามอัตภาพต้องการการ อุปกรณ์สายไฟ แยกเป็นเส้นเดียว
ผู้ผลิต ตระหนักถึงการลดความซับซ้อน ระบบ
· ข้อต่อลด จำนวนจุด หน้าสัมผัส ยังช่วยป้องกันปัญหาและลดต้นทุนอีกด้วย

รหัสสินค้า
CX 01 J8F
CX 01 J8IM
CX 01 J8M
CX 01 JF
CX 01 JMSALE
CX 8 JF
CX 8 JM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ก·ข·ค มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)
(°C)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
วัสดุ รายละเอียด รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอื่น ๆ การใช้งาน

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)หางปลา---มีอื่น ๆUL-------CXขั้วต่อ RJ45 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย CAT. 6 มี 1 ชิ้น--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --เกลียวนอก (ปลั๊ก)หางปลา---มีอื่น ๆUL-------CX1 สำหรับขั้วต่อ RJ45 คอนเนคเตอร์ IDC รหัสรุ่น/ Part number: CX 8 J6IM--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --เกลียวนอก (ปลั๊ก)หางปลา---มีอื่น ๆUL-------CX1 สำหรับขั้วต่อ หางปลา คอนเนคเตอร์, รหัสรุ่น/ Part number: CX 8 J6M--
-

฿ 132.66

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 104ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)หางปลา10แบบตรง250--UL / CUL / CSAอินเสิร์ทตัวเมีย0.14 ถึง 2.526 ถึง 14-40+70เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ---GOSTสำหรับคอนเนคเตอร์ตัวเมีย RJ45 และหน้าสัมผัสตัวเมีย x4 10A (CDM)
-

฿ 143.54

฿ 95.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียวนอก (ปลั๊ก)หางปลา10แบบตรง250--UL / CUL / CSAอินเสิร์ทตัวผู้0.14 ถึง 2.526 ถึง 14-40+70เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ---GOSTสำหรับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ RJ45 และหน้าสัมผัสตัวผู้ x4 10A (CDM)
-

฿ 2,108.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 104ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-10แบบตรง250--UL / CUL / CSAคอนเนคเตอร์ตัวเมีย RJ450.14 ถึง 2.526 ถึง 14-40+70เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟหน้าสัมผัสสำหรับข้อมูล 8 จุด--GOST-
-

฿ 1,104.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 104เกลียวนอก (ปลั๊ก)-10แบบตรง250--UL / CUL / CSAคอนเนคเตอร์ตัวผู้ RJ450.14 ถึง 2.526 ถึง 14-40+70เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟหน้าสัมผัสสำหรับข้อมูล 8 จุด--GOST-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C