(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
CZC 25 L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การใช้งาน | M · n · O | ก·ข·ค | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวแปร | สไตล์ | สายไฟ เข้า | ขนาด | บันทึก | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 941.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฝาครอบ | - | - | มาตรฐาน | - | - | 66.16 | - | มีหมุด | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับกล่องหุ้มที่มีก้าน 1 อัน |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CZC 25 L ในชุด [Ilme Enclosure] ชุดคันโยก IL-BRID ชนิด IP66 แบบ C
รหัสสินค้า |
---|
CZAO 25 L21 |
CZAP 25 L |
CZAP 25 L2 |
CZC 25 LG |
CZFV 25 L21 |
CZI 15 L |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การใช้งาน | M · n · O | ก·ข·ค | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวแปร | สไตล์ | สายไฟ เข้า | ขนาด | บันทึก | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 1,298.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้าน | 21 | 66.16 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | โครงสร้างสูง / มี 2 หมุด | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 1,417.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ตัวเรือนสำหรับ BOX | -40 | +125 | C-TYPE | - | 16 | 66.16 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มีก้านล็อค 1 อัน / โครงสร้างสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 1,452.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ตัวเรือนสำหรับ BOX | -40 | +125 | C-TYPE | - | 16 (2 ทางเข้า) | 66.16 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มีก้านล็อค 1 อัน / โครงสร้างสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 1,217.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฝาครอบ | -40 | +125 | C-TYPE | - | - | 66.16 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มีหมุด | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับกล่องหุ้มที่มีก้าน 1 อัน | ||
- | ฿ 1,141.16 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ฮู้ด | -40 | +125 | C-TYPE | ด้านบน | 21 | 66.16 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มีอะแดปเตอร์ / โครงสร้างสูง / มี 2 หมุด | - | - | - | - | - | - | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ร่วมกับสายดินครบชุด | - | ||
- | ฿ 1,226.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | A · B · C | UL / CUL | ตัวเรือนบัลก์เฮด | -40 | +125 | C-TYPE | - | - | 49.16 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มีก้านล็อค 1 อัน | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง