1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Insert] CDSH / CSAH 10-16A / 250-500V ชนิดสปริงแบบไม่มีเครื่องมือ

[Insert] CDSH / CSAH 10-16A / 250-500V ชนิดสปริงแบบไม่มีเครื่องมือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CDSHF 09
CDSHF 18
CDSHF 27
CDSHF 27 N
CDSHF 42
CDSHF 42 N
CDSHM 09
CDSHM 18
CDSHM 27
CDSHM 27 N
CDSHM 42
CDSHM 42 N
CSAHF 10
CSAHF 16
CSAHF 16 N
CSAHM 10
CSAHM 16
CSAHM 16 N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวนตำแหน่งที่ใช้งาน

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10400CDSH1 ถึง 9 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10400CDSH1 ถึง 18 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10400CDSH1 ถึง 27 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10400CDSH28 ถึง 54 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 42ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10400CDSH1 ถึง 42 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 42ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10400CDSH43 ถึง 84 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10400CDSH1 ถึง 9 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10400CDSH1 ถึง 18 ตำแหน่ง

฿ 3,250.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 60 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10400CDSH1 ถึง 27 ตำแหน่ง

฿ 2,350.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10400CDSH28 ถึง 54 ตำแหน่ง

฿ 2,350.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 60 วัน 42เกลียวนอก (ปลั๊ก)10400CDSH1 ถึง 42 ตำแหน่ง

฿ 3,250.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 42เกลียวนอก (ปลั๊ก)10400CDSH43 ถึง 84 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--CSAH1 ถึง 10 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--CSAH1 ถึง 16 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--CSAH17 ถึง 32 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)--CSAH1 ถึง 10 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)--CSAH1 ถึง 16 ตำแหน่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)--CSAH17 ถึง 32 ตำแหน่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ผลักดันสไตล์ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ก·ข·ค อื่น ๆ
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL
ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)(ตารางมิลลิเมตร) 0.14 ถึง 2.5 สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 26 ถึง 14