(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหลาราภเป็น สายยาง สำหรับร้อย อุปกรณ์สายไฟ /ป้องกันที่สามารถต่อเข้ากับสายไฟ ฯลฯ ได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน "HAT"
· เนื่องจากไม่จำเป็นต้องพันเหมือน ไส้ไก่รัดสายไฟ ความสามารถในการใช้งานจึงดีขึ้นมาก
· ง่ายต่อการติดตั้งเพิ่มเติมกับสายเคเบิลที่มีอยู่
· มีรูสำหรับ แยก เพื่อ แยก สายไฟ ออกจาก ตำแหน่ง ที่ต้องการ
· เครื่องมือเฉพาะด้าน จะรวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณจึงสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากแกะกล่อง
[การช้งาน]
· สำหรับป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ของชิ้นส่วนที่ แบบสั่น และชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
· สำหรับผูกมัดและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตต่างๆ แผงสวิตช์ รถยนต์ และ อุปกรณ์สายไฟ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
HWPE5 |
HWPE8 |
HWPE16 |
HWPE20 |
HWPE25 |
HWPE30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางวง - สูงสุด (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,605.00 | SPIRAL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | HAT5 | ||
฿ 1,838.72 | SPIRAL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.0 | HAT8 | ||
฿ 2,289.42 | SPIRAL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.0 | HAT16 | ||
฿ 3,144.07 | SPIRAL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.0 | HAT20 | ||
฿ 3,962.09 | SPIRAL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.0 | HAT25 | ||
฿ 4,562.44 | SPIRAL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32.0 | HAT30 |
กำลังโหลด …
สี | ขาวน้ำนม | วัสดุ | โพลิเอทิลีน | ประเภทสินค้า | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -40~+85 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สำหรับใช้ภายในอาคาร | สี | ขาวโปร่งแสง |
วัสดุ | โพลีเอทิลีน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | +85 |
จำนวนพร้อมแพ็ค | 25 ม. / ม้วน | บันทึก | เครื่องมือเฉพาะด้าน (HAT) รวม 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง