(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นปลั๊กพ่วงประหยัดพลังงานที่มีสวิตช์แยกซึ่งสามารถเปิดและปิดสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละชิ้นและสามารถประหยัดพลังงานสแตนด์บายแยก
[คุณสมบัติ]
· เป็นชนิดเสียบแนวนอนซึ่งเหมาะกับการใช้งานบนโต๊ะ เนื่องจากน้ำหนักของสายที่เสียบกับปลั๊กพ่วงไม่ทำให้ปลั๊กพ่วงเอียง
· ใช้เรซิ่น UF ทนความร้อนสำหรับเต้ารับ และละลายยากแม้ว่าจะเกิดความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า
· เต้ารับ 1 ช่องแยกออกมาเพื่อไม่ให้เกะกะเต้ารับที่อยู่ติดกันแม้ว่าจะเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กขนาดใหญ่อยู่
· ที่ครอบมีฉนวนติดอยู่กับฐานขาปลั๊ก ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการอาร์กไม่พึงประสงค์
· สายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักและผิวเคลือบฉีกขาด
· ใช้ปลั๊กหมุน 180° ที่ง่ายต่อการเดินสายแม้ในพื้นที่แคบ
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | ขาว | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
ขนาด | 195×45×31.5mm | ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มี | ครอบคลุมคู่ | มี |
JAN Code | 4953103456952 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-E5C-2430WH ในชุด ปลั๊กพ่วงประหยัดพลังงานพร้อมสวิตช์แยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง