1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วงป้องกันฟ้าผ่าพร้อมชัตเตอร์กันฝุ่น (รหัสสินค้า)

PC ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • T-K6A-2425BK
  • T-K6A-2425WH
  • T-K6A-2625WH
  • T-K6A-2625BK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,159.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

<mrk mtype="seg" mid="5">สินค้านี้คือปลั๊กพ่วงป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชากจากฟ้าผ่า</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="6">[คุณสมบัติ]</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="8">สินค้านี้มีส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่ดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้สูงสุด 12,500 V มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า</mrk>
(<mrk mtype="seg" mid="10">แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V อ้างอิงตามมาตรฐาน JEC210/212</mrk>)
・ <mrk mtype="seg" mid="13">มีสวิตช์แยกที่สามารถเปิด/ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละชิ้นและประหยัดพลังงานสแตนด์บายแยกได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="15">มีการเรียงแต่ละสวิตช์ในแนวทแยง ทำให้ปลั๊กไม่เกะกะแม้ว่าจะเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="126">สินค้านี้มาพร้อมกับที่ป้องกันฝุ่นสำหรับป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าเต้ารับเมื่อไม่ใช้งาน</mrk><mrk mtype="seg" mid="152">สินค้านี้ช่วยป้องกันไฟไหม้เนื่องจากแทร็คกิ้งและไฟช็อตและไฟไหม้ที่เกิดจากเด็กเล่นซน</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="17">ใช้เรซิ่น UF ทนความร้อนสำหรับเต้ารับ และละลายยากแม้ว่าจะเกิดความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="19">แม้ว่าจะเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ก็จะมีเต้ารับ 1 ช่องแยกออกมาทำให้ไม่ค่อยเกะกะเต้ารับที่อยู่ติดกัน</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="21">ที่ครอบมีฉนวนติดอยู่กับฐานขาปลั๊ก ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากแทร็คกิ้งไม่พึงประสงค์</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="23">เนื่องจากสายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักและการฉีกขาด</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="24">· มาพร้อมกับปลั๊กสวิง 180° ที่ง่ายต่อการใช้งานเดินสายแม้ในพื้นที่แคบ</mrk>

รหัสสินค้า
T-K6A-2425BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,159.03

PC ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 4
สวิตช์ แบบหล่อ แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง ฟังก์ชั่น ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / ป้องกันฝุ่น / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี สีดำ ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
ขนาด 240 × 50 × 32 mm ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน มี ครอบคลุมคู่ มี
JAN Code 4953103457171

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-K6A-2425BK ในชุด ปลั๊กพ่วงป้องกันฟ้าผ่าพร้อมชัตเตอร์กันฝุ่น