(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กพ่วงที่รองรับการใช้งานกับปลั๊ก 3 พินซึ่งทำให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์สำนักงาน เช่น โปรเจ็กเตอร์ อุปกรณ์ใช้งานหลายอย่าง และมอนิเตอร์ที่เป็นปลั๊ก 3 พิน โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมาพร้อมกับแม่เหล็กแรงดึงดูดสูงที่ด้านหลัง จึงสามารถยึดกับพื้นผิวเหล็กกล้าได้อย่างแน่นหนา ฯลฯ
· มีการใช้เรซิ่น UF ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเยี่ยมสำหรับเต้ารับ จึงไม่ละลายง่ายแม้เกิดความร้อนในกรณีที่เกิดได้ยาก และมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดไฟไหม้จากไฟฟ้า
· ที่ครอบฉนวนติดอยู่กับฐานขาปลั๊ก ซึ่งป้องกันการเกิดไฟจากการอาร์กที่ไม่พึงประสงค์
· สายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักและผิวเคลือบฉีกขาด
· ใช้ปลั๊กหมุน 180° ที่ง่ายต่อการเดินสายในพื้นที่แคบ
· เป็นชนิด 4 พอร์ตใช้งานสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
T-T1B-3425WH |
T-T1B-3625WH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,425.00 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 295×45×30mm | 4953103457317 | ||
฿ 1,556.00 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 215×45×30mm | 4953103457324 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 |
สี | ขาว | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | แม่เหล็ก | มี |
สเปค ปลั๊ก | ปลั๊กหมุน 2 พิน (มีสายดิน) | ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มี | ครอบคลุมคู่ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง