(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่งยาง สำหรับ ระบบ ป้อน สายไฟ แบบร่อง
[คุณสมบัติ]
· ด้วย แผ่นสลิท จึงสามารถต่อสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายในภายหลัง (ไม่รวม BTK/X, BTG/X, BTG/XL)
· ระดับการป้องกัน: IP65.
รหัสสินค้า |
---|
KDT/X 03 03-04 |
KDT/X 04 04-05 |
KDT/X 05 05-06 |
KDT/X 08 08-09 |
KDT/X 09 09-10 |
KDT/X 11 11-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปร่าง | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.67 | CABLE ACCESSARY CABLE GLAND | 2 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 3 ถึง 4 | ||
฿ 82.67 | CABLE ACCESSARY CABLE GLAND | 2 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแยก | 4 ถึง 5 | ||
฿ 82.67 | CABLE ACCESSARY CABLE GLAND | 2 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแยก | 5 ถึง 6 | ||
฿ 82.67 | CABLE ACCESSARY CABLE GLAND | 2 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแยก | 8 ถึง 9 | ||
฿ 82.67 | CABLE ACCESSARY CABLE GLAND | 2 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแยก | 9 ถึง 10 | ||
฿ 82.67 | CABLE ACCESSARY CABLE GLAND | 2 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแยก | 11 ถึง 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / สารหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานตัวแทน | ROHS | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | TPE |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง 100 | จำนวนหลุม | 1 เล็ก 0 กลาง 0 ใหญ่ | รุ่น | แหวนร้อยสาย (เล็ก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง