(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบ เข้ารูปแบบใหม่ที่สามารถใช้กับสาย คอนเนคเตอร์ มัดรวม
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเพียง 1 หรือบางสถานที่เท่านั้น และสามารถใช้แทน เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ นด์ได้
· ตัวเครื่อง เครื่องหลักและปลอก บุชชิ่งยาง สามารถแยกออกได้ ทำให้เพิ่มสาย คอนเนคเตอร์ มัดรวมได้ง่าย
· รูยึดเป็น มาตรฐาน เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
· ระดับการป้องกัน: IP65.
รูปร่าง | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | วัสดุ | เรซิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / สารหน่วงไฟ | มาตรฐานตัวแทน | ROHS | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง 100 | จำนวนหลุม | 1 เล็ก 0 กลาง 0 ใหญ่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกลียว(mm) | 25 | ความสูงในการติดตั้ง EH(mm) | 18.50 | ความยาวของการติดตั้งGL(mm) | 15.00 |
มิติ SW1(mm) | 36.0 | มิติ SW2(mm) | 28.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KDL/D-MONO1 M25 ในชุด [ชนิดกลม] เคเบิ้ลแกลนด์, ยูนิตหลักของระบบใส่สายไฟชนิดร่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง