(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลา แหวน SOLISTRAND ออกแบบมาเพื่อยุติ สายแลนมาตราฐาน ตัน และ ควั่น และตัวนำที่มีรูปร่างผิดปกติ การ การออกแบบ ที่แข็งแกร่งของขั้วต่อ แหวน SOLISTRAND ช่วยให้สามารถรักษาลักษณะการทำงานที่เหนือกว่าได้แม้จะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด การออกแบบ นี้ยังช่วยให้ขั้วต่อ แหวน SOLISTRAND สามารถให้บริการได้ยาวนาน ขั้วต่อ แหวน SOLISTRAND เหล่านี้ทำจาก ทองแดง ความนำไฟฟ้า สูง เกรด ละเอียด เพื่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีที่สุดและชุบด้วย ดีบุก ด้วยไฟฟ้าเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีขึ้น ถังแบบปิดมีตะเข็บประสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโลหะรอบ ๆ ถังซึ่งให้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม รุนแรง พื้นผิว ด้านในของกระบอกสูบถูกหยักเพื่อความ ความทนต่อแรงดึง สูงสุดและเพื่อเพิ่มพื้นที่ หน้าสัมผัส ไฟฟ้าให้มากที่สุดหลังจากการจีบ การ หางปลา 'W' ที่ได้ยังช่วยให้สามารถใช้ถังที่สั้นกว่าได้อย่างคุ้มค่า ทางเข้ากระบอกทรงระฆังของขั้ว แหวน SOLISTRAND ช่วยให้การใส่สายไฟง่ายขึ้นและลดเวลาในการติดตั้ง สำหรับการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงเชิงกลและ ความนำไฟฟ้า ที่เหมาะสมที่สุดขั้วต่อ แหวน SOLISTRAND เหล่านี้จะใช้กับ ตัวนำ โดยใช้ เครื่องมือ จีบ SOLISTRAND ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถซื้อแยกต่างหากได้
สร้างจาก ทองแดง มีความ ความนำไฟฟ้า สูง เกรด ละเอียด เพื่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีที่สุด
การ ชุบผิวดีบุก ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อ การกัดกร่อน
การออกแบบ แข็งแกร่งเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
ตะเข็บประสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระบอกสูบ
ถังขนาดเล็กและหยักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและ ความทนต่อแรงดึง
ปากกระบอกรูประฆังสำหรับการใส่ ขดลวด รวดเร็วและง่ายดาย
สูงสุด 170 ° C สำหรับความเหมาะสมในการใช้งาน มาตรฐาน ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
160038 |
33458 |
33462 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ฉนวนกันความร้อน | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | สี | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | ขนาด สตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง วงแหวนนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ด้านใน | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,558.13 | RING TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 32.3 มม | - | 6.6 mm² | 2.6 มม. ² | 10AWG | 12AWG | สีเทา | - | M10 | - | 10 มม | 1 มม | ||
฿ 884.43 | CONNECTIVITY SOLISTRAND | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 25.5mm | ไม่มีฉนวน | 6.6 mm² | 2.6 มม. ² | 10AWG | 12AWG | - | รุ่น CAD 3 มิติ | M6 | 13.49 มม | 6.73 มม | - | ||
฿ 1,309.86 | RING TERMINALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 29.67 มม | ไม่มีฉนวน | 10.5 มม. ² | 6.6 mm² | 8AWG | 8AWG | - | รุ่น CAD 3 มิติ | M8 | 15.09 มม | 7.94 มม | - |
กำลังโหลด …
ชุด | SOLISTRAND | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง