(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อจีบแบบลวดลิ้นแหวน PIDG (กริปหุ้มฉนวน) ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมวงจรที่ยากที่สุดขั้วต่อลิ้น แหวน PIDG เหล่านี้ประกอบด้วย ตัว ถังและ ตัวเครื่อง ถัง ทองแดง ความนำไฟฟ้า สูงที่มี งานละเอียด สูงภายในกระบอกมีฟันปลาซึ่งให้ หน้าสัมผัส สูงสุดและ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการจีบถัง ขดลวด ล้อมรอบด้วยปลอก ทองแดง ซึ่งให้การ อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด ดีขึ้นและป้องกันการหลุดลุ่ยปลอกหุ้มไนลอนรหัสสีด้านนอกช่วยในการระบุขนาดสายไฟและทางเข้าที่เป็นท่อช่วยป้องกันไม่ให้เกลียวย้อนกลับทำให้สามารถสอดลวดได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการผลิตความเร็วสูงการสร้างขั้ว PIDG เหล่านี้และการใช้ ดาย เครื่องมือ พิเศษช่วยให้สามารถผลิต หางปลา สม่ำเสมอและเชื่อถือได้มีให้เลือกใช้กับ ขดลวด ลำกล้องและ สตัด ขนาดต่างๆขั้วต่อ แหวน PIDG เหล่านี้เป็น สารละลาย ที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ หลากหลาย
• ตัวเครื่อง ทองแดง ความนำไฟฟ้า สูง
•ปลอก ทองแดง เพื่อการ อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด ดีขึ้น
• Serrations ในถัง ขดลวด สำหรับการ หน้าสัมผัส และ ความทนต่อแรงดึง
•ปลอกรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อขนาดสายไฟและการระบุเครื่องมือ
•ทางเข้า ขดลวด Funneled เพื่อการใส่ ขดลวด ง่ายดาย
• การออกแบบ ช่วยให้การ หางปลา เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
2-36154-2 |
130094 |
31886 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | สี | Shrouded / Unshrouded | ขนาด สตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง วงแหวนนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ด้านใน | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 636.57 | TONGUE WIRE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 1.65 มม. ² | 0.26 mm² | 16AWG | 22AWG | สีแดง | Unshrouded | #10 | 7.92 มม | 5 มม | 0.79 มม | ||
฿ 1,424.43 | TONGUE WIRE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 21.6 มม | 2.6 มม. ² | 1 มม. ² | 14AWG | 16AWG | สีน้ำเงิน | - | M5 | 8.7 มม | 5 มม | - | ||
฿ 778.79 | TONGUE WIRE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.24 มม | 1.65 มม. ² | 0.26 mm² | 16AWG | 22AWG | สีแดง | - | M4 | 7.14 มม | 4.34 มม | 0.79 มม |
กำลังโหลด …
ชุด | PIDG | ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง