(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PLASTI- ตัวจับชิ้นงาน ขั้วต่อ หางปลา ขดลวด ประกบคู่ขนานแบบปิดที่ทำจาก ทองแดง ชุบ ดีบุก มีความ ความนำไฟฟ้า สูงพร้อมด้วยความเป็น ความคงทนไดอิเล็กทริก สูงที่ขยายได้ปลอก ฉนวนกันความร้อน ไวนิล 94 V-0กระบอกด้านในของขั้วต่อ หางปลา ประกบแบบขนานของ PLASTI- ตัวจับชิ้นงาน เหล่านี้จะหยักเพื่อให้ หน้าสัมผัส ไฟฟ้าและ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการจีบการเข้าท่อบนถัง ขดลวด ช่วยให้สอด ขดลวด ถอดออกได้ง่ายขึ้น
แดง 0.25 - 1.6 มม. ²
สีน้ำเงิน 1.0 - 2.6 มม. ²
เหลือง 2.7 - 6.6 มม. ²
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 19.3 มม | ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | สี | สีแดง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.56 มม |
ขนาด ขดลวด | 22 ถึง 16 AWG | ประเภทรอยต่อ | ขนาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34132 ในชุด PLASTI- ตัวจับชิ้นงาน ขั้วต่อ หางปลา ขดลวด ประกบคู่ขนาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง