1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

PIDG หางปลา บุลเล็ต connectors【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CRIMP BULLET CONNECTORS

PIDG หางปลา บุลเล็ต connectors
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,573.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวต่อกระสุน PIDG (กริปเพชรหุ้มฉนวน) ประกอบด้วยเต้ารับและขั้วปลั๊กที่ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมวงจรที่ยากที่สุดหัวต่อแบบหัวกระสุนของ PIDG เหล่านี้ประกอบด้วยตัวถังและกระบอกทองแดงที่มีความแม่นยำสูงฟันปลาภายในถัง ขดลวด ให้การ หน้าสัมผัส และ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการจีบถัง ขดลวด ล้อมรอบด้วยปลอก ทองแดง ซึ่งให้ อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน ขดลวดปลอก ไนล่อน รหัสสีด้านนอกช่วยให้ระบุขนาด ขดลวด ได้ง่ายตัวเชื่อมต่อแบบหัวกระสุนของ PIDG เหล่านี้ยังมีการป้อนสายไฟซึ่งช่วยให้ใส่ลวดได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการผลิตความเร็วสูงการสร้างขั้ว PIDG เหล่านี้และการใช้ ดาย เครื่องมือ เฉพาะช่วยให้สามารถทำการ หางปลา สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
มีให้เลือกหลายขนาดด้วย ขดลวด ลำกล้องและ สตัด เทอร์มินัล บุลเล็ต PIDG เหล่านี้เป็น สารละลาย ที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ หลากหลาย
• ตัวเครื่อง ทองแดง ความนำไฟฟ้า สูง
•ปลอก ทองแดง เพื่อการ อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด ดีขึ้น
• Serrations ในถัง ขดลวด สำหรับการ หน้าสัมผัส และ ความทนต่อแรงดึง
•ปลอกรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อขนาดสายไฟและการระบุเครื่องมือ
•ทางเข้า ขดลวด Funneled เพื่อการใส่ ขดลวด ง่ายดาย
• การออกแบบ ช่วยให้การ หางปลา เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
141462-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,573.07

CRIMP BULLET CONNECTORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 24mm ชุด PIDG เพศ เกลียวนอก
ฉนวนกันความร้อน แบบมีฉนวน ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 1 มม. ² ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 0.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG 15AWG ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG 20AWG ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน สี สีแดง
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ เส้นผ่าศูนย์กลาง บุลเล็ต 3 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 141462-1 ในชุด PIDG หางปลา บุลเล็ต connectors