(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน รูปแบบ 'F' แบบเปิดและ หางปลา จอบ
รหัสสินค้า |
---|
42508-2 |
61794-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | หน้าสัมผัส วัสดุ | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.71 | TONGUE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 19.56 มม | 0.6 mm² | 0.2 mm² | 20AWG | 24AWG | ทองเหลือง | - | ||
฿ 197.20 | RING TONGUE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 19.61 มม | 2 มม. ² | 0.8 mm² | 14AWG | 18AWG | เหล็กกล้า | รุ่น CAD 3 มิติ |
กำลังโหลด …
ฉนวนกันความร้อน | ไม่มีฉนวน | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | ขนาด สตัด | M4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง