1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หม้อแปลง แปรผันแบบเปิด (890-2783)

VARIABLE TRANSFORMER

หม้อแปลง แปรผันแบบเปิด (890-2783)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง แปรผันแบบเปิดระดับมืออาชีพมีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวหรือสามเฟสหม้อแปลง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแยกไฟเมน แต่ทำงานที่แรงดันไฟเมนต้องติดตั้ง หม้อแปลง ภายในตู้หรือสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกัน
หม้อแปลง แปรผันแบบเปิดที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งแฟลชภายในแผง อุปกรณ์ควบคุม เปลือกหุ้มหรืออุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานคือ 0 ° C - 105 ° C
เวอร์ชันเฟสเดียวหรือสามเฟสที่มีอยู่ในช่วงของการจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
ปรับ แรงดัน Output AC อย่างต่อเนื่องด้วยการแตะแรงดันเกิน
การ ก่อสร้างสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
ไม่มีการบิดเบือน แบบหล่อ คลื่น
สับเปลี่ยนชุบเงิน
พิกัดน้ำหนัก
เอาต์พุต เชิงเส้น เรียบ
งานซ่อมบำรุง เล็กน้อย
ปัญหาชีวิตที่ยืนยาว
มีเวอร์ชัน 0.7, 2, 3, 5, 8, 10, 15 และ 20 A

รหัสสินค้า
890-2783 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ความกว้าง ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง กระแสไฟฟ้า รอง น้ำหนัก เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด การก่อสร้าง คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก คุณสมบัติการป้องกัน

฿ 40,432.51

฿ 26,956.35

VARIABLE TRANSFORMER 1 ชิ้น 8 วัน 10175 มม-135 มม2.4 kVA175 × 175 × 135 มม-10 A8.5 กก60 Hzเปิด--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 240 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 0 → 240 V, 0 → 270 V ประเภทการ สายต่อปลายสาย การ สายต่อปลายสาย ขดลวด
จำนวนเอาต์พุต 1 ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนผิว จำนวนเฟส 1
ลูกบิด หมุน ตามเข็มนาฬิกา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 890-2783 ในชุด หม้อแปลง แปรผันแบบเปิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
890-2765
890-2771
890-2774
890-2777
890-2796
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ความกว้าง ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง กระแสไฟฟ้า รอง น้ำหนัก เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด การก่อสร้าง คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก คุณสมบัติการป้องกัน

฿ 10,457.73

1 ชิ้น 8 วัน 1080 มม-96 มม170VA83 x 80 มม83 มม700 mA1.4 กก--0.7 A-

฿ 27,658.17

1 ชิ้น 8 วัน 10175 มม-102 มม1.2 kVA175 × 175 × 102 มม-5 A6 กิโลกรัม--5 Aป้องกันการโอเวอร์โหลด

฿ 11,711.52

1 ชิ้น 8 วัน 10110 มม-95 มม480VA110 × 110 × 95 มม-2 A2.9 กิโลกรัม60 Hzเปิด--

฿ 21,149.57

1 ชิ้น 8 วัน 10110 มม110 มม115 มม720VA110 × 110 × 115 มม-3 A3.5 กก-เปิด--

฿ 68,736.51

1 ชิ้น 8 วัน 10225 มม225 มม135 มม4.8 kVA225 × 225 × 135 มม-20 A13.8 กก60 Hz---