(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง แปรผันแบบเปิดระดับมืออาชีพมีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวหรือสามเฟสหม้อแปลง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแยกไฟเมน แต่ทำงานที่แรงดันไฟเมนต้องติดตั้ง หม้อแปลง ภายในตู้หรือสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกัน
หม้อแปลง แปรผันแบบเปิดที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งแฟลชภายในแผง อุปกรณ์ควบคุม เปลือกหุ้มหรืออุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานคือ 0 ° C - 105 ° C
เวอร์ชันเฟสเดียวหรือสามเฟสที่มีอยู่ในช่วงของการจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
ปรับ แรงดัน Output AC อย่างต่อเนื่องด้วยการแตะแรงดันเกิน
การ ก่อสร้างสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
ไม่มีการบิดเบือน แบบหล่อ คลื่น
สับเปลี่ยนชุบเงิน
พิกัดน้ำหนัก
เอาต์พุต เชิงเส้น เรียบ
งานซ่อมบำรุง เล็กน้อย
ปัญหาชีวิตที่ยืนยาว
มีเวอร์ชัน 0.7, 2, 3, 5, 8, 10, 15 และ 20 A
รหัสสินค้า |
---|
890-2783 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ความกว้าง | ความลึก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กระแสไฟฟ้า รอง | น้ำหนัก | เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด | การก่อสร้าง | คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก | คุณสมบัติการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,432.51 ฿ 26,956.35 | VARIABLE TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 175 มม | - | 135 มม | 2.4 kVA | 175 × 175 × 135 มม | - | 10 A | 8.5 กก | 60 Hz | เปิด | - | - |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 240 โวลต์ | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 0 → 240 V, 0 → 270 V | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | การ สายต่อปลายสาย ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเอาต์พุต | 1 | ชนิดที่มีการยึดติด | ติดตั้งบนผิว | จำนวนเฟส | 1 |
ลูกบิด หมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 890-2783 ในชุด หม้อแปลง แปรผันแบบเปิด
รหัสสินค้า |
---|
890-2765 |
890-2771 |
890-2774 |
890-2777 |
890-2796 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ความกว้าง | ความลึก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กระแสไฟฟ้า รอง | น้ำหนัก | เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด | การก่อสร้าง | คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก | คุณสมบัติการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,457.73 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 มม | - | 96 มม | 170VA | 83 x 80 มม | 83 มม | 700 mA | 1.4 กก | - | - | 0.7 A | - | ||
฿ 27,658.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 175 มม | - | 102 มม | 1.2 kVA | 175 × 175 × 102 มม | - | 5 A | 6 กิโลกรัม | - | - | 5 A | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||
฿ 11,711.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 110 มม | - | 95 มม | 480VA | 110 × 110 × 95 มม | - | 2 A | 2.9 กิโลกรัม | 60 Hz | เปิด | - | - | ||
฿ 21,149.57 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 110 มม | 110 มม | 115 มม | 720VA | 110 × 110 × 115 มม | - | 3 A | 3.5 กก | - | เปิด | - | - | ||
฿ 68,736.51 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 225 มม | 225 มม | 135 มม | 4.8 kVA | 225 × 225 × 135 มม | - | 20 A | 13.8 กก | 60 Hz | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง