1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หม้อแปลง แบบปิด (890-2803)

ENCLOSED VARIABLE TRANSFORMER

หม้อแปลง แบบปิด (890-2803)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง แปรผันที่ปิดล้อมระดับมืออาชีพมีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวหรือสามเฟสหม้อแปลง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแยกไฟเมน แต่ทำงานที่แรงดันไฟเมนหม้อแปลง จะต้องต่อลงดินโดยใช้ End stopper สายดิน ให้มา
ช่วงที่แข็งแกร่งของหม้อแปลงแปรผันแบบปิดสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวหรือผนัง
เวอร์ชันเฟสเดียวหรือสามเฟสที่มีอยู่ในช่วงของการจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
ปรับ แรงดัน Output AC อย่างต่อเนื่องด้วยการแตะแรงดันเกิน
การ ก่อสร้างสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
ประสิทธิภาพสูงและการควบคุมที่ดีเยี่ยม
ไม่มีการบิดเบือน แบบหล่อ คลื่น
สับเปลี่ยนชุบเงิน
พิกัดน้ำหนัก
เอาต์พุต เชิงเส้น เรียบ
งานซ่อมบำรุง เล็กน้อย
ปัญหาชีวิตที่ยืนยาว

รหัสสินค้า
890-2803 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ
(V)
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความยาว ความกว้าง ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย จำนวนเอาต์พุต ขนาด กระแสไฟฟ้า รอง จำนวนเฟส น้ำหนัก เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ การก่อสร้าง คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก

฿ 24,403.88

฿ 16,270.07

ENCLOSED VARIABLE TRANSFORMER 1 ชิ้น 8 วัน 10240 โวลต์0 → 240 V, 0 → 270 V160 มม-160 มม720VA1160 × 130 × 160 มม3 A14.3 กก60 Hz--3 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ สายต่อปลายสาย การ สายต่อปลายสาย ขดลวด ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนผิว ลูกบิด หมุน ตามเข็มนาฬิกา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 890-2803 ในชุด หม้อแปลง แบบปิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
890-2793
890-2819
890-2856
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ
(V)
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความยาว ความกว้าง ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย จำนวนเอาต์พุต ขนาด กระแสไฟฟ้า รอง จำนวนเฟส น้ำหนัก เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ การก่อสร้าง คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก

฿ 17,079.72

1 ชิ้น 8 วัน 10240 โวลต์0 → 240 V, 0 → 270 V160 มม130 มม160 มม480VA1160 × 130 × 160 มม2 A13.8 กิโลกรัม---2 A

฿ 47,063.60

1 ชิ้น 8 วัน 10240 โวลต์0 → 240 V, 0 → 270 V175 มม-170 มม2.4 kVA1175 × 175 × 170 มม10 A19.4 กก-50 Hzสิ่งที่ส่งมา-

฿ 54,016.89

1 ชิ้น 8 วัน 10415 โวลต์0 → 415 V, 0 → 470 V150 มม-330 มม1.628 kVA3150 × 200 × 330 มม2 A312.9 กก-50 Hzสิ่งที่ส่งมา-