1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หม้อแปลง แยก (4 × 0-55-60V)

TRANSFORMERS

หม้อแปลง แยก (4 × 0-55-60V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,711.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลงแบบแยกขดเฟสเดียวนี้จากแบรนด์ RS Pro ที่เชื่อถือได้ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในงานทั่วไป มันมีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อสกรูสำหรับอินพุตและฉากยึดหลายตัวสำหรับการยึดสกรูหรือการยึดรางปีกนก (DIN Rail) สำหรับการแปรผันสูงถึง 250 VA หม้อแปลงแบบแยกขดคุณภาพสูงเหล่านี้มีเทอร์มินอลสายดินและมีการเคลือบสัญญาณรบกวนต่ำ มีขดลวดปฐมภูมิมาตรฐาน 0-230-400 V ac, หม้อแปลงแบบแยกขดของ RS Pro เสนอเรกกูเลชันต่ำ การออกแบบมีประสิทธิภาพสูง
ผ่านการทดสอบไฟฟ้าและแฟลช 100%
เคลือบน้ำยาวานิช
สเปคแบบละเอียดเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
อุณหภูมิ Class B

รหัสสินค้า
123-5702 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10,711.41

฿ 7,141.30

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 0 → 230 → 400 V ac แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 4 x 0-55-60V ac ความยาว 96 มม
ความกว้าง 102 มม ความลึก 110 มม อุปกรณ์แหล่งจ่าย 250VA
ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) , แบบยึดด้วยสกรู น้ำหนัก 3.7 กก เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz
เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123-5702 ในชุด หม้อแปลง แยก (4 × 0-55-60V)