1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผลเปิด Toroid 230 V หลัก

TOROID OPEN WOUND 230V PRIMARY

แผลเปิด Toroid 230 V หลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,312.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง toroidal แบบเปิดคุณภาพสูงพร้อมขดลวดหลัก 230vac 50/60 Hzขดลวดทุติยภูมิคู่อาจเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนานหรือใช้แยกกัน
ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับประเภทการเคลือบซ้อนกันแบบดั้งเดิม
สนามแม่เหล็กที่แผ่ออกมาในระดับต่ำมาก
เสียงรบกวนต่ำมาก (ฮัม)
การสูญเสียธาตุเหล็กต่ำมาก
โอกาสในการขายหลักที่มี ฉนวน สอง แบบมีฉนวน

รหัสสินค้า
671-8952 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความสูง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง กระแสไฟฟ้า รอง น้ำหนัก แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,910.57

฿ 1,273.78

TOROID OPEN WOUND 230V PRIMARY 1 ชิ้น 7 วัน 102 x 9 V ac33 มม50VA80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 33 มม80 มม2.778 A740 กรัม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 230 V ac ประเภทการ สายต่อปลายสาย ขดลวด ตัวนำ ทองแดง สายต่อปลายสาย จำนวนเอาต์พุต 2
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 671-8952 ในชุด แผลเปิด Toroid 230 V หลัก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
671-8921
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความสูง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง กระแสไฟฟ้า รอง น้ำหนัก แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,312.10

1 ชิ้น 7 วัน 102 x 12 V ac31 มม15VA60 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 31 มม60 มม625 mA365 กรัม6 มม