1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Toroid open wound dual 115 V primary

TOROID OPEN WOUND DUAL

Toroid open wound dual 115 V primary
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,762.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง toroidal แบบเปิดคุณภาพสูงพร้อมขดลวดหลัก 115vac 50/60 Hz คู่และขดลวดทุติยภูมิคู่ซึ่งอาจเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนานหรือใช้แยกกัน
•ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับการเคลือบแบบเรียงซ้อนแบบดั้งเดิม•สนามแม่เหล็กที่แผ่ออกมาในระดับต่ำมาก
•เสียงรบกวนต่ำมาก (ฮัม)
•การสูญเสียธาตุเหล็กต่ำมาก
•ตัวนำหลักที่ แบบมีฉนวน สอง ชั้น

รหัสสินค้า
671-9066 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,762.28

฿ 1,174.91

TOROID OPEN WOUND DUAL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 115 V ac, 230 V ac แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 2 x 6 V ac ความสูง 32 มม
ประเภทการ สายต่อปลายสาย ขดลวด ตัวนำ ทองแดง สายต่อปลายสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย 30VA จำนวนเอาต์พุต 2
ขนาด 70 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 32 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม กระแสไฟฟ้า รอง 2.5 A
น้ำหนัก 503 กรัม เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 671-9066 ในชุด Toroid open wound dual 115 V primary