1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หม้อแปลง Toroidal เปิด 80VA-3000VA

หม้อแปลง Toroidal เปิด 80VA-3000VA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,024.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro นำเสนอ หม้อแปลง toroidal แบบเปิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในวงจร อุปกรณ์ควบคุม และการใช้งานทั่วไปหม้อแปลง toroidal คุณภาพสูงเหล่านี้มีการสูญเสีย ต่ำ และ มี แกนทอรอยด์ เสียงรบกวนต่ำหม้อแปลง ประกอบด้วยขดลวดหลักและขดลวดทุติยภูมิคู่ซึ่งสามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนานหรือใช้อย่างอิสระ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระจายพลังงานต่ำ
การออกแบบ มีประสิทธิภาพสูงและมีระเบียบต่ำ
ทดสอบไฟฟ้าและแฟลช 100%

รหัสสินค้า
117-6062SALE
117-6068SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความสูง ประเภทการ สายต่อปลายสาย จำนวนเอาต์พุต เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก

฿ 5,024.21

฿ 3,349.64

TOROIDAL TRANSFORMERS 1 ชิ้น 8 วัน 102 x 24 V ac-----

฿ 7,728.87

฿ 5,152.84

TOROIDAL TRANSFORMERS 1 ชิ้น 8 วัน 102 x 115 V ac60 มมขดลวด สายต่อปลายสาย2117 มม2.7 กก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 2 x 115 V ac อุณหภูมิสูงสุด +105°C อุปกรณ์แหล่งจ่าย 300VA
ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนผิว ขนาด 117 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 60 มม เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz
เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าแยก 4 kV ac