1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แบบติดตั้งบนโครง 75VA เฟรม200VA

แบบติดตั้งบนโครง 75VA เฟรม200VA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,782.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวดทุติยภูมิอิสระทั้งสองอาจเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนานเพื่อให้มีตัวเลือก แรงดัน Output และ กระแสไฟฟ้า หลากหลาย

รหัสสินค้า
504-048SALE
504-072SALE
504-082SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความยาว ความกว้าง ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด น้ำหนัก แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 4,782.47

฿ 3,188.47

CHASSIS MOUNT FRAME 1 ชิ้น 8 วัน 109 V ac89 มม68 มม75 มม100VA89 × 68 × 75 มม1.6 กก4.7 x 7.9 มม

฿ 5,304.15

฿ 3,536.28

CHASSIS MOUNT FRAME 1 ชิ้น 8 วัน 1018 V ac100 มม82 มม82 มม150VA100 × 82 × 82 มม2 กก5.5 x 8.5 มม

฿ 5,304.15

฿ 3,536.28

CHASSIS MOUNT FRAME 1 ชิ้น 8 วัน 1024 V ac100 มม82 มม82 มม150VA100 × 82 × 82 มม2 กก5.5 x 8.5 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 230 V ac จำนวนเอาต์พุต 2 ชนิดที่มีการยึดติด เคส
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD 3D CAD Model