(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเลือก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IEC C19, ตัวเชื่อมต่อ เต้ารับ คอนเนคเตอร์ สายไฟ พร้อม ไนล่อน - 6 ตัวเครื่อง และหน้าสัมผัสการผสมพันธุ์ ทองแดงผสม ชุบ นิกเกิล และขั้ว สกรู ได้รับการจัดอันดับที่ 16 A, 250vacคอนเนคเตอร์ C19 นี้นำเสนอ สารละลาย ทนทาน ต่อ การใช้งานสำหรับการใช้งานจำนวนมากที่ต้องใช้ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ยึด สายไฟ IEC C19
•การทดสอบการสลาย HV เป็นเวลา 1 นาที:2KVac
• ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ที่ 500vdc 100 MΩนาที
•อุณหภูมิที่อนุญาตมี / ไม่มี โหลดไฟฟ้า:-20 ถึง 85 ° C
•พิกัด กระแสไฟฟ้า 16 แอมป์ 250vac
• ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 10 mΩ
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V ac | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 16A | ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวเมีย | วิธีการ สายต่อปลายสาย | สกรู | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
Rewireable | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง