(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก IEC C20 ชนิดเข้าหัวสายใหม่ได้ มีบอดี้ทำจากไนล่อน 6 และหน้าสัมผัสเชื่อมต่อเป็นทองแดงอัลลอยชุบดีบุก เข้าหัวสายแบบขันสกรู พิกัด 16 A (VDE), 250 V ac คอนเนคเตอร์ C20 นี้ให้โซลูชั่นที่ยั่งยืน ปลอดภัย และแข็งแรงสำหรับทุกการใช้งานที่ต้องการปลั๊ก IEC C20 ชนิดเข้าหัวสายด้วยตัวเอง
ทดสอบเบรกดาวน์จากแรงดันสูงนาน 1 นาที: 2 KV ac
ความต้านทานของฉนวนที่ 500 V dc ขั้นต่ำ 1,000 MΩ
อุณหภูมิที่อนุญาตในขณะที่มี / ไม่มีโหลด: 0 ถึง 70 °C
พิกัดกระแสไฟฟ้า 16 A (VDE), 250 V ac
ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 10 mΩ
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V ac | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 16A | ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวผู้ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | สกรู | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
Rewireable | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง