(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ C14 นี้ให้โซลูชั่นที่ยั่งยืน ปลอดภัย และแข็งแรงสำหรับทุกการใช้งานที่ต้องการปลั๊ก IEC C14 ชนิดเข้าหัวสายด้วยตัวเอง เช่น ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ นอกจากใช้ในอุปกรณ์สำนักงานแล้ว ปลั๊กนี้ยังนิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบวีดีโอ / ภาพ และเสียงในระดับมืออาชีพอีกด้วย ปลั๊ก IEC C14 ชนิดเข้าหัวสายด้วยตัวเอง จาก RS Pro เข้าหัวสายใหม่ได้ และมีบอดี้ที่ทำจากไนล่อน 6 มีหน้าสัมผัสเชื่อมต่อเป็นทองแดงอัลลอยชุบดีบุกและเข้าหัวแบบขันสกรู โดยมีพิกัด 10 A (VDE) และ 15 A (UL,CSA), 250 V ac
· ปลั๊กทำจากไนล่อน 6 คุณภาพสูง รับประกันการใช้งานที่ทนทานและปลอดภัย · หน้าสัมผัสเชื่อมต่อทำจากอัลลอยชุบดีบุก
· ความต้านทานของฉนวนที่ 500 V dc ขั้นต่ำ 1,000 MΩ
· อุณหภูมิใช้งานกว้างตั้งแต่ 0 °C ถึง 70 °C
· พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A (VDE) 15 A (UL, CSA), 250 V ac
· ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงสุด 10 mΩ
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V ac | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 10A | ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวผู้ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | สกรู | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
Rewireable | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง