1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IEC C19, คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้

IEC SOCKET C19

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IEC C19, คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น IEC ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ C19, คอนเนคเตอร์ เต้ารับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อม ไนล่อน - 6 ตัวเครื่อง และหน้าสัมผัสการจับคู่ ทองแดงผสม ชุบ ดีบุก และขั้วต่อแบบ faston 6.3 × 0.8 มม. ที่พิกัด 16 A (VDE) และ 20 A (UL, C-US), 250vacคอนเนคเตอร์ C19 นี้นำเสนอ สารละลาย ทนทาน ต่อ การใช้งานสำหรับการใช้งานจำนวนมากที่ต้องใช้ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ IEC C19
คุณสมบัติและประโยชน์:
•การทดสอบการสลาย HV เป็นเวลา 1 นาที:2KVac
• ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ที่ 500vdc 1,000 MΩนาที
•อุณหภูมิที่อนุญาตมี / ไม่มี โหลดไฟฟ้า:0 ถึง 70 ° C
•พิกัด กระแสไฟฟ้า 16 แอมป์ (VDE) 20 แอมป์ (UL, C-US), 250vac
• ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 10 mΩ
•แผงตัดออก 37.5 x 29.5 มม

รหัสสินค้า
776-9144
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 85.30

IEC SOCKET C19 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V ac คะแนน กระแสไฟฟ้า 20A ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งกับพาแนล
เพศ ตัวเมีย วิธีการ สายต่อปลายสาย บัดกรี / FASTON การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง