1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องหุ้ม ABS พร้อมแผ่นยึด

TWO PART ABS WITH FIXING PADS

กล่องหุ้ม ABS พร้อมแผ่นยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 452.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่ม อัตราการส่งข้อมูล สูงสุด 5.0 gbit / s โดยการแนะนำ คุณสมบัติ หลักของ USB 3 - SuperSpeed ต่อเชื่อมแบบบัส
รองรับการใช้งาน กับ ปลั๊ก อุปกรณ์ USB 2.0
ใช้กับพีซีที่มีประเภท A F จริง

รหัสสินค้า
237-4369 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 452.43

฿ 319.37

TWO PART ABS WITH FIXING PADS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 65.5 มม มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 37.1 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 143.8 มม
สี สีดำ วัสดุ ABS ขนาดภายนอก 143.76 × 65.53 × 37.08 มม
ชนิดมีชิลด์ ไม่มี Flanged มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 237-4369 ในชุด กล่องหุ้ม ABS พร้อมแผ่นยึด